Helgummidäck
utan spärr
gummi
- Ej känsliga mot extrema stöt- och slagbelastningar
- Lågt rullmotstånd
- Passar till länk- och bockhjul stålplåt 95016
176,83 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Helgummidäck
Utförande 1
utan spärr
Utförande 2
utan hus
Produkttyp
standard
Material grundkropp
gummi
B=rembredd
37,5
D=Rulldiameter
140
F5=Bärförmåga kg
115
För=Hjullager
rullager
B1
45
D1
15
Beskrivning
Material
Fälgar stålplåt.
Hjul standardhelgummdäck.
Hjul standardhelgummdäck.
Utförande
Fälg förzinkad och kromaterad.
Svarta däck.
Svarta däck.
Anmärkning
Denna speciella fälgkonstruktion är utomordentligt stabil även mot extrema stöt- och slagbelastningar. Mindre rullmotstånd.
Temperaturbeständiga från -30 °C till +80 °C.
Hjulen passar till 95016.
Temperaturbeständiga från -30 °C till +80 °C.
Hjulen passar till 95016.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.