text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Länkhjul
Utförande 1
utan spärr
Utförande 2
för hygienområde
Produkttyp
med löpbana
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
termoplast
Stålnyckel
1.4301
B=rembredd
40
D=Rulldiameter
125
F5=Bärförmåga kg
150
För=Hjullager
glidlager
H=Total höjd
150
A
40
D1
13
D2
70
Infästningsalternativ
rygghål
R
102,5

Beskrivning

Material
Hölje i rostfritt stål 1.4301.

Hjul i högkvalitativ termoplastisk polyuretan.

Hjulstomme i högkvalitativ polyamid.
Utförande
Pressat hus. Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen. Hjul med glidlager.
Anmärkning
Fastskruvad hjulaxel.
Användning
Laster kan transporteras tyst och med maximal körkomfort i områden med strikta hygienföreskrifter.
Temperaturområde
-20 °C - +70 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också