Länkhjul
med spärr stop fix
rostfritt stål
- Lämpliga för hygienområden
- Kan detekteras optiskt
- Bullerdämpande
- Hög körkomfort.
- Lågt rull- och svängmotstånd.
1 353,82 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhjul
Utförande 1
med spärr stop fix
Utförande 2
för hygienområde
Produkttyp
med löpbana
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
termoplast
Stålnyckel
1.4301
B=rembredd
35
D=Rulldiameter
100
F5=Bärförmåga kg
150
För=Hjullager
glidlager
H=Total höjd
125
A
36
D1
13
D2
70
Infästningsalternativ
rygghål
R
86
Beskrivning
Material
Hölje i rostfritt stål 1.4301.
Hjul i högkvalitativ termoplastisk polyuretan.
Hjulstomme i högkvalitativ polyamid.
Hjul i högkvalitativ termoplastisk polyuretan.
Hjulstomme i högkvalitativ polyamid.
Utförande
Pressat hus. Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen. Hjul med glidlager.
Anmärkning
Fastskruvad hjulaxel.
Användning
Laster kan transporteras tyst och med maximal körkomfort i områden med strikta hygienföreskrifter.
Temperaturområde
-20 °C - +70 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.