text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Bockhjul
Utförande 1
utan spärr
Utförande 2
för hygienområde
Produkttyp
med löpbana
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
rostfritt stål
Stålnyckel
1.4301
B=rembredd
35
D=Rulldiameter
100
F5=Bärförmåga kg
200
För=Hjullager
glidlager
H=Total höjd
125
B1
60
B2
55
B3
85
D1
9
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
100
L1
80
L2
76

Beskrivning

Material
Hölje i rostfritt stål 1.4301.

Hjul i högkvalitativ termoplastisk polyuretan.

Hjulstomme i högkvalitativ polyamid.
Utförande
Pressat hus. Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen. Hjul med glidlager.
Anmärkning
Bultad hjulaxel.
Länk- och bockhjul med skruvplatta.
Användning
Laster kan transporteras tyst och med maximal körkomfort i områden med strikta hygienföreskrifter.
Temperaturområde
-20 °C - +70 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment