Länkhjul
utan spärr
polyamid
- Dubbelt kullager
- Kulskydd
- Rulle polyuretan: tyst gång, lågt rullmotstånd, skonsam mot golvet.
- Rulle polyamid: mycket lågt rull- och svängmotstånd, mycket nötningsbeständig.
678,04 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhjul
Form
C
Utförande 1
utan spärr
Utförande 2
kompakt utförande
Material grundkropp
polyamid
Material komponent
stål
B=rembredd
32
D=Rulldiameter
50
F5=Bärförmåga kg
150
För=Hjullager
kullager
H=Total höjd
73
MAT3=Material rulle
polyamid
A
29
B1
45
B2
51
B3
66
D1
8,5
D2
-
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
90
L1
75
L2
61
R
54
Beskrivning
Material
Hus av stålplåt, förzinkat och blått passiviserat.
Rulle polyuretan, ljusbrun, 92° Shore A
eller polyamid, vit, 80° Shore D.
Rulle polyuretan, ljusbrun, 92° Shore A
eller polyamid, vit, 80° Shore D.
Utförande
Pressat hus.
Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen och kulskydd.
Rulle med två inpressade kullager.
Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen och kulskydd.
Rulle med två inpressade kullager.
Anmärkning
Fastskruvad hjulaxel.
Rulle polyuretan: tyst gång, lågt rullmotstånd, elastisk, skonsam mot golvet, mycket nötningsbeständig, utan kontaktfärgning.
Rulle polyamid: mycket lågt rull- och svängmotstånd, lätt gång på blanka golv, mycket nötningsbeständig.
Rulle polyuretan: tyst gång, lågt rullmotstånd, elastisk, skonsam mot golvet, mycket nötningsbeständig, utan kontaktfärgning.
Rulle polyamid: mycket lågt rull- och svängmotstånd, lätt gång på blanka golv, mycket nötningsbeständig.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.