text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Länkhjul
Form
A
Utförande 1
utan spärr
Utförande 2
kompakt utförande
Material grundkropp
polyuretan
Material komponent
stål
B=rembredd
27
D=Rulldiameter
35
F5=Bärförmåga kg
100
För=Hjullager
kullager
H=Total höjd
50
MAT3=Material rulle
polyuretan
A
15
B1
-
B2
-
B3
-
D1
11
D2
43
Infästningsalternativ
rygghål
L
-
L1
-
L2
-
R
32,5

Beskrivning

Material
Hus av stålplåt, förzinkat och blått passiviserat.
Rulle polyuretan, ljusbrun, 92° Shore A
eller polyamid, vit, 80° Shore D.
Utförande
Pressat hus.
Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen och kulskydd.
Rulle med två inpressade kullager.
Anmärkning
Fastskruvad hjulaxel.

Rulle polyuretan: tyst gång, lågt rullmotstånd, elastisk, skonsam mot golvet, mycket nötningsbeständig, utan kontaktfärgning.

Rulle polyamid: mycket lågt rull- och svängmotstånd, lätt gång på blanka golv, mycket nötningsbeständig.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment