Länkhjul
med spärr stop fix
polyamid
- Rostfria
- Lågt rullmotstånd
- Lågt svängmotstånd
- Nötningsbeständiga.
- Hög kemisk beständighet.
1 072,27 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhjul
Utförande 1
med spärr stop fix
Material grundkropp
polyamid
Material komponent
rostfritt stål
Stålnyckel
1.4301
B=rembredd
37
D=Rulldiameter
100
F5=Bärförmåga kg
150
För=Hjullager
glidlager
H=Total höjd
125
A
36
B1
60
B2
55
B3
85
D1
9
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
100
L1
80
L2
76
R
86
Beskrivning
Material
Hölje i rostfritt stål 1.4301.
Hjul i högkvalitativ, brottsäker polyamid.
Hjul i högkvalitativ, brottsäker polyamid.
Utförande
Pressat hus. Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen. Hjul med glidlager.
Anmärkning
Bultad hjulaxel.
Länk- och bockhjul med skruvplatta.
Planslipad yta.
Rostfri.
Länk- och bockhjul med skruvplatta.
Planslipad yta.
Rostfri.
Temperaturområde
-25 °C till +80 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.