text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Länkhjul
Utförande 1
utan spärr
Material grundkropp
polyamid
Material komponent
rostfritt stål
Stålnyckel
1.4301
B=rembredd
37
D=Rulldiameter
100
F5=Bärförmåga kg
150
För=Hjullager
glidlager
H=Total höjd
125
A
36
B1
60
B2
55
B3
85
D1
9
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
100
L1
80
L2
76
R
86

Beskrivning

Material
Hölje i rostfritt stål 1.4301.

Hjul i högkvalitativ, brottsäker polyamid.
Utförande
Pressat hus. Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen. Hjul med glidlager.
Anmärkning
Bultad hjulaxel.
Länk- och bockhjul med skruvplatta.
Planslipad yta.
Rostfri.
Temperaturområde
-25 °C till +80 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också