Länkhjul
utan spärr
polyamid
- Länkhjulshus med dubbelt kullager och härdade lagerskålar
- Hjul med glidlager
- Hus av stålplåt
- Hjul av polyamid, nötningsresistent
1 311,89 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhjul
Utförande 1
utan spärr
Material grundkropp
polyamid
Material komponent
stål
B=rembredd
40
D=Rulldiameter
125
F5=Bärförmåga kg
700
För=Hjullager
kullager
H=Total höjd
165
A
45
B1
60
B3
85
D1
9
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
100
L1
80
R
107,5
Beskrivning
Material
Hus av stark stålplåt. Hjul av högvärdig PA 6.
Utförande
Pressat hus. Länkshjulshus med tung gaffel och bottenplatta med en mycket stabil centrumtapp som är fastskruvad och låst. Vridkransen är extra förstärkt med speciellt utformade och härdade lagerskålar.
Anmärkning
Tack vare de härdade lagerskålarna är rullarna mycket stöt- och slagtåliga. Hjulen är mycket nötningsbeständiga. Fastskruvad hjulaxel.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.