text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Länkhjul
Utförande 1
med spärr stop top
Material grundkropp
polyamid
Material komponent
stål
B=rembredd
32
D=Rulldiameter
75
F5=Bärförmåga kg
300
För=Hjullager
kullager
H=Total höjd
118
A
45
B1
60
B3
85
D1
9
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
100
L1
80
R
82,5

Beskrivning

Material
Hus av stark stålplåt. Hjul av högvärdig PA 6.
Utförande
Pressat hus. Länkshjulshus med tung gaffel och bottenplatta med en mycket stabil centrumtapp som är fastskruvad och låst. Vridkransen är extra förstärkt med speciellt utformade och härdade lagerskålar.
Anmärkning
Tack vare de härdade lagerskålarna är rullarna mycket stöt- och slagtåliga. Hjulen är mycket nötningsbeständiga. Fastskruvad hjulaxel.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment