Bockhjul
utan spärr
polyamid
- Hjul med glidlager
- Hus av stålplåt
- Hjul av polyamid, nötningsresistent
630,80 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Bockhjul
Utförande 1
utan spärr
Material grundkropp
polyamid
Material komponent
stål
B=rembredd
32
D=Rulldiameter
75
F5=Bärförmåga kg
300
För=Hjullager
kullager
H=Total höjd
118
B1
60
B3
85
D1
9
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
100
L1
80
Beskrivning
Material
Hus av stark stålplåt. Hjul av högvärdig PA 6.
Utförande
Pressat hus
Anmärkning
Tack vare de härdade lagerskålarna är rullarna mycket stöt- och slagtåliga. Hjulen är mycket nötningsbeständiga. Fastskruvad hjulaxel.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.