Bockhjul
utan spärr
polyamid
- Hjul med glidlager
- Hus av stålplåt
- Hjul av polyamid, nötningsresistent
414,14 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Bockhjul
Utförande 1
utan spärr
Material grundkropp
polyamid
Material komponent
stål
B=rembredd
50
D=Rulldiameter
150
F5=Bärförmåga kg
400
För=Hjullager
glidlager
H=Total höjd
190
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
140
L1
105
Beskrivning
Material
Hus stålplåt Hjul PA 6
Utförande
Pressat hus Hjul med glidlager
Anmärkning
Hjul av PA 6 har ett lågt rullmotstånd, är korrosionsbeständiga, nötningsbeständiga samt mycket stöt- och slagtåliga.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.