text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Länkhjul
Utförande 1
utan spärr
Material grundkropp
polyamid
Material komponent
stål
B=rembredd
50
D=Rulldiameter
150
F5=Bärförmåga kg
400
För=Hjullager
glidlager
H=Total höjd
190
A
60
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
140
L1
105
R
135

Beskrivning

Material
Hus stålplåt Hjul PA 6
Utförande
Pressat hus. Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen och kulskydd. Hjul med glidlager.
Anmärkning
Hjul av PA 6 har ett lågt rullmotstånd, är korrosionsbeständiga, nötningsbeständiga samt mycket stöt- och slagtåliga.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment