Länkhjul
med spärr stop fix
polyamid
- Länkhjulshus med dubbla kullager
- Hjul med glidlager
- Hus av stålplåt
- Hjul av polyamid, nötningsresistent
398,11 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhjul
Utförande 1
med spärr stop fix
Material grundkropp
polyamid
Material komponent
stål
B=rembredd
32
D=Rulldiameter
75
F5=Bärförmåga kg
200
För=Hjullager
glidlager
H=Total höjd
98
A
35
B1
60
B3
85
D1
9
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
100
L1
80
R
72,5
Beskrivning
Material
Hus stålplåt Hjul PA 6
Utförande
Pressat hus. Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen och kulskydd. Hjul med glidlager.
Anmärkning
Hjul av PA 6 har ett lågt rullmotstånd, är korrosionsbeständiga, nötningsbeständiga samt mycket stöt- och slagtåliga.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.