Länkhjul
med spärr stop top
polyuretan
- Hjul med precisionskullager
- Hus i stål
- Fälg av stål
- Löpbana av polyuretan, lågt rullmotstånd
6 241,50 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhjul
Utförande 1
med spärr stop top
Material grundkropp
polyuretan
Material komponent
stål
B=rembredd
60
D=Rulldiameter
250
F5=Bärförmåga kg
1350
För=Hjullager
kullager
H=Total höjd
305
A
75
B1
105
B3
140
D1
14
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
175
L1
140
R
200
Beskrivning
Material
Hus av solid svetsad stålkonstruktion. Hjul med hjulstomme av svetsad stålplåt och Extrathane-löpbana.
Utförande
Huset är en solid svetsad stålkonstruktion, länkhjulshus med axialspårkullager DIN 711 och koniska rullager DIN 720 i vridkransen, skydd mot damm och stänkvatten, med smörjnipplar. Hjul med precisionskullager.
Anmärkning
Påsvetsad, fastskruvad och låst centrumtapp. Fastskruvad hjulaxel.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.