Länkhjul
med spärr stop top
polyuretan
- Länkhjulshus med dubbla kullager
- Hjul med precisionskullager
- Hus av stålplåt
- Fälg av aluminium
- Löpbana av polyuretan, lågt rullmotstånd
1 114,56 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhjul
Utförande 1
med spärr stop top
Material grundkropp
polyuretan
Material komponent
stål
B=rembredd
40
D=Rulldiameter
125
F5=Bärförmåga kg
250
För=Hjullager
kullager
H=Total höjd
155
A
48
B1
60
B3
85
D1
9
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
100
L1
80
R
110,5
Beskrivning
Material
Hus av stålplåt. Hjulstomme av aluminiumpressgjutgods, med Extrathane-löpbana.
Utförande
Pressat hus. Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen och kulskydd. Hjul med precisionskullager.
Anmärkning
Hjulen är korrosionsbeständiga och har ett lågt rullmotstånd. Bultad hjulaxel.
Från en diameter på 125 mm har hjulen ekrar.
Från en diameter på 125 mm har hjulen ekrar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.