text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Bockhjul
Utförande 1
utan spärr
Material grundkropp
polyuretan
Material komponent
stål
B=rembredd
40
D=Rulldiameter
125
F5=Bärförmåga kg
250
För=Hjullager
kullager
H=Total höjd
155
B1
60
B3
85
D1
9
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
100
L1
80

Beskrivning

Material
Hus av stålplåt. Hjulstomme av aluminiumpressgjutgods, med Extrathane-löpbana.
Utförande
Pressat hus Hjul med precisionskullager
Anmärkning
Hjulen är korrosionsbeständiga och har ett lågt rullmotstånd. Bultad hjulaxel.
Från en diameter på 125 mm har hjulen ekrar.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också