Länkhjul
med spärr stop fix
gummi
- Mjuka gummihjul
- Jämn rörelse
- Hög elasticitet
- Lågt rullmotstånd
1 865,90 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhjul
Utförande 1
med spärr stop fix
Utförande 2
med mjuka gummidäck
Produkttyp
däck av elastiskt helgummi
Material grundkropp
gummi
Material komponent
stål
B=rembredd
50
D=Rulldiameter
150
F5=Bärförmåga kg
280
För=Hjullager
kullager
H=Total höjd
190
A
54
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
140
L1
105
R
129
Beskrivning
Material
Hölje av stålplåt.
Hjul av högkvalitativt elastiskt helgummi.
Hjulstomme i högkvalitativ, brottsäker polyamid (hjul-Ø 100 och 125 mm) eller pressgjutet aluminium (hjul-Ø från 150 mm).
Hjul av högkvalitativt elastiskt helgummi.
Hjulstomme i högkvalitativ, brottsäker polyamid (hjul-Ø 100 och 125 mm) eller pressgjutet aluminium (hjul-Ø från 150 mm).
Utförande
Pressat hus. Hölje med dubbla kullager i vridkransen. Hjul med kullager.
Anmärkning
Bultad hjulaxel.
Länk- och bockhjul med skruvplatta.
Länk- och bockhjul med skruvplatta.
Användning
Maximal körkomfort, mycket bra dämpning för transportgodset. Den nya serien med mjuka gummidäck dämpar ljudet inom alla användningsområden.
Temperaturområde
-25 °C till +80 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.