Länkhjul
med spärr stop fix
stål
- Mjuka gummihjul
- Jämn rörelse
- Hög elasticitet
- Lågt rullmotstånd
924,50 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhjul
Utförande 1
med spärr stop fix
Utförande 2
med mjuka gummidäck
Produkttyp
däck av elastiskt helgummi
Material grundkropp
stål
Material komponent
gummi
B=rembredd
40
D=Rulldiameter
100
F5=Bärförmåga kg
150
För=Hjullager
kullager
H=Total höjd
125
A
36
D1
13
D2
70
Infästningsalternativ
skruvplatta
R
86
Beskrivning
Material
Hölje av stålplåt.
Hjul av högkvalitativt, elastiskt helgummi.
Hjulstomme i högkvalitativ, brottsäker polyamid.
Hjul av högkvalitativt, elastiskt helgummi.
Hjulstomme i högkvalitativ, brottsäker polyamid.
Utförande
Pressat hus. Hölje med dubbla kullager i vridkransen. Hjul med kullager.
Anmärkning
Fastskruvad hjulaxel.
Användning
Maximal körkomfort, mycket bra dämpning för transportgodset. Den nya serien med mjuka gummidäck dämpar ljudet inom alla användningsområden.
Temperaturområde
-25 °C till +80 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.