Länkhjul
utan spärr
gummi
- Enkel och kraftbesparande hantering
- Hög dynamisk belastningsförmåga
- Lågt rullmotstånd
- Tunn löpbana.
- Skonsamma mot golvet.
1 867,19 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhjul
Utförande 1
utan spärr
Utförande 2
med lågt rullmotstånd
Produkttyp
standard
Material grundkropp
gummi
Material komponent
stål
B=rembredd
50
D=Rulldiameter
150
F5=Bärförmåga kg
400
För=Hjullager
kullager
H=Total höjd
190
A
60
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
140
L1
105
R
135
Beskrivning
Material
Hölje av stålplåt.
Hjul i högkvalitativ polyuretanelastomer.
Hjulstomme av pressgjutet aluminium.
Hjul i högkvalitativ polyuretanelastomer.
Hjulstomme av pressgjutet aluminium.
Utförande
Pressat hus. Hölje med dubbla kullager i vridkransen. Hjul med kullager.
Anmärkning
Bultad hjulaxel.
Länk- och bockhjul med skruvplatta.
Länk- och bockhjul med skruvplatta.
Användning
Tunga laster transporteras enkelt från A till B. Genom den nya hjulserien, speciellt utvecklad för tunga laster inom intralogistik, reduceras rull- och svängmotståndet.
Temperaturområde
-25 °C till +70 °C
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.