text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Bockhjul
Utförande 1
utan spärr
Material grundkropp
stål
Material komponent
gummi
B=rembredd
60
D=Rulldiameter
250
F5=Bärförmåga kg
700
För=Hjullager
kullager
H=Total höjd
295
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
140
L1
105

Beskrivning

Material
Hus av stark stålplåt, hjul med ståltrådsarmerade elastiska helgummidäck. Svetsad hjulstomme av stål.
Utförande
Pressat hus Förstärkt gaffel, bottenplatta och centrumtapp Hjul med precisionskullager
Anmärkning
Dessa rullar och hjul är mycket okänsliga mot slag och stötar och säkerställer en lång livslängd. Fastskruvad hjulaxel.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också