text.skipToContent text.skipToNavigation
SV
Välj språk
Benämning
Länkhjul
Utförande 1
med spärr stop top
Material grundkropp
stål
Material komponent
gummi
B=rembredd
50
D=Rulldiameter
125
F5=Bärförmåga kg
280
För=Hjullager
kullager
H=Total höjd
170
A
55
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
140
L1
105
R
117,5

Beskrivning

Material
Hus av stark stålplåt, hjul med ståltrådsarmerade elastiska helgummidäck. Svetsad hjulstomme av stål.
Utförande
Pressat hus Förstärkt gaffel, bottenplatta och centrumtapp Hjul med precisionskullager
Anmärkning
Dessa rullar och hjul är mycket okänsliga mot slag och stötar och säkerställer en lång livslängd. Fastskruvad hjulaxel.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också