Länkhjul
med spärr stop fix
gummi
- Länkhjulshus med dubbla kullager
- Hjul med rullager
- Hus av stålplåt
- Fälg av polyamid
- Löpbana av helgummi, stöt- och slagtålig
1 080,24 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhjul
Utförande 1
med spärr stop fix
Material grundkropp
gummi
Material komponent
stål
B=rembredd
50
D=Rulldiameter
160
F5=Bärförmåga kg
350
För=Hjullager
rullager
H=Total höjd
195
A
60
B1
75
B2
80
B3
110
D1
11
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
140
L1
105
R
140
Beskrivning
Material
Hus stålplåt, hjulstomme av PA 6 med påvulkaniserade elastiska helgummidäck av hög kvalitet.
Utförande
Pressat hus. Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen och kulskydd. Hjul med rullager.
Anmärkning
Fastskruvad hjulaxel. Stöt- och slagtåliga hjul.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.