text.skipToContent text.skipToNavigation
SV
Välj språk
Benämning
Bockhjul
Utförande 1
utan spärr
Material grundkropp
gummi
Material komponent
stål
B=rembredd
50
D=Rulldiameter
160
F5=Bärförmåga kg
350
För=Hjullager
rullager
H=Total höjd
195
B1
75
B2
80
B3
110
D1
11
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
140
L1
105

Beskrivning

Material
Hus stålplåt, hjulstomme av PA 6 med påvulkaniserade elastiska helgummidäck av hög kvalitet.
Utförande
Pressat hus Hjul med rullager
Anmärkning
Fastskruvad hjulaxel. Stöt- och slagtåliga hjul.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också