Bockhjul
utan spärr
gummi
- Hjul med rullager
- Hus av stålplåt
- Fälg av polyamid
- Löpbana av helgummi, stöt- och slagtålig
403,06 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Bockhjul
Utförande 1
utan spärr
Material grundkropp
gummi
Material komponent
stål
B=rembredd
37
D=Rulldiameter
125
F5=Bärförmåga kg
200
För=Hjullager
rullager
H=Total höjd
150
B2
60
B3
85
D1
9
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
100
L1
80
Beskrivning
Material
Hus stålplåt, hjulstomme av PA 6 med påvulkaniserade elastiska helgummidäck av hög kvalitet.
Utförande
Pressat hus Hjul med rullager
Anmärkning
Fastskruvad hjulaxel. Stöt- och slagtåliga hjul.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.