text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Bockhjul
Utförande 1
utan spärr
Material grundkropp
gummi
Material komponent
stål
B=rembredd
50
D=Rulldiameter
200
F5=Bärförmåga kg
205
För=Hjullager
rullager
H=Total höjd
235
B1
75
B2
80
B3
110
D1
11
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
140
L1
105

Beskrivning

Material
Hus och fälgar av stålplåt, hjul med helgummidäck, standardnav.
Utförande
Pressat hus och fälg Hjul med rullager
Anmärkning
Fastskruvad hjulaxel.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också