text.skipToContent text.skipToNavigation
SV
Välj språk
Benämning
Länkhjul
Utförande 1
med spärr stop fix
Material grundkropp
gummi
Material komponent
stål
B=rembredd
40
D=Rulldiameter
160
F5=Bärförmåga kg
135
För=Hjullager
rullager
H=Total höjd
195
A
60
B1
75
B2
80
B3
110
D1
11
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
140
L1
105
R
140

Beskrivning

Material
Hus och fälgar av stålplåt, hjul med helgummidäck, standardnav.
Utförande
Pressat hus och fälg. Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen och kulskydd. Hjul med rullager.
Anmärkning
Fastskruvad hjulaxel.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också