Bockhjul
utan spärr
gummi
- Hjul med rullager
- Hus av stålplåt
- Fälg av stålplåt
- Löpbana av helgummi
403,16 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Bockhjul
Utförande 1
utan spärr
Material grundkropp
gummi
Material komponent
stål
B=rembredd
40
D=Rulldiameter
160
F5=Bärförmåga kg
135
För=Hjullager
rullager
H=Total höjd
195
B1
75
B2
80
B3
110
D1
11
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
140
L1
105
Beskrivning
Material
Hus och fälgar av stålplåt, hjul med helgummidäck, standardnav.
Utförande
Pressat hus och fälg Hjul med rullager
Anmärkning
Fastskruvad hjulaxel.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.