text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Bockhjul
Utförande 1
utan spärr
Material grundkropp
gummi
Material komponent
stål
B=rembredd
37,5
D=Rulldiameter
125
F5=Bärförmåga kg
100
För=Hjullager
rullager
H=Total höjd
150
B2
60
B3
85
D1
9
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
100
L1
80

Beskrivning

Material
Hus och fälgar av stålplåt, hjul med helgummidäck, standardnav.
Utförande
Pressat hus och fälg Hjul med rullager
Anmärkning
Fastskruvad hjulaxel.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också