Länkhjul
med spärr stop fix
gummi
- Länkhjulshus med dubbla kullager
- Hjul med glidlager
- Hus av stålplåt
- Fälg av polyamid
- Löpbana av helgummi, utan spår
155,40 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhjul
Utförande 1
med spärr stop fix
Material grundkropp
gummi
Material komponent
stål
B=rembredd
25
D=Rulldiameter
100
F5=Bärförmåga kg
70
För=Hjullager
glidlager
H=Total höjd
121
A
33
D1
11
D2
43
Infästningsalternativ
skruvplatta
R
83
Beskrivning
Material
Hus av stålplåt, hjul av standardhelgummidäck, fälg av polyamid.
Utförande
Pressat hus. Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen. Hjul med glidlager.
Anmärkning
Fastskruvad hjulaxel. Länkhjul och bockhjul med rygghål. Spårlösa grå hjul.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.