Bockhjul
utan spärr
gummi
- Hjul med glidlager
- Hus av stålplåt
- Fälg av polyamid
- Löpbana av helgummi, utan spår
57,80 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Bockhjul
Utförande 1
utan spärr
Material grundkropp
gummi
Material komponent
stål
B=rembredd
18
D=Rulldiameter
50
F5=Bärförmåga kg
40
För=Hjullager
glidlager
H=Total höjd
69
D1
11
Infästningsalternativ
skruvplatta
Beskrivning
Material
Hus av stålplåt, hjul av standardhelgummidäck, fälg av polyamid.
Utförande
Pressat hus Hjul med glidlager
Anmärkning
Fastskruvad hjulaxel. Länkhjul och bockhjul med rygghål. Spårlösa grå hjul.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.