Trattformad Smörjnippel
rak
stål
förzinkat
- Genom trattformen kan även svårtillgängliga ställen smörjas
- För plan eller försänkt montering
- Passar för svåråtkomliga ställen
- Stål eller rostfritt stål
10,66 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Trattformad Smörjnippel
Form
A
Utförande 1
rak
Utförande 2
sexkant
Norm DIN
DIN 3405
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
förzinkat
D=Gänga
M10X1
L1=Gänglängd
6,5
L=Längd
9,5
SW
11
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Trattformad smörjnippel är i synnerhet lämplig för en infälld eller försänkt montering.
Genom trattformen kan man även genomföra nödvändig smörjning på svårtillgängliga ställen.
Genom trattformen kan man även genomföra nödvändig smörjning på svårtillgängliga ställen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.