text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Loctite
Utförande 1
yttätning
B3=Limspalt mm
BIS 0,1
J=Draghållfasthet N/mm²
1,3
TF=Vidhäftning
9 ur
V=Viskositet m pa · s
13500-33000
Behållare
250 ml tub
Härdningsystem
anaerob
LOCTITE nr
573
LOCTITE nr
573

Beskrivning

Anmärkning
* Hinnbildningstid.
Beskrivning

De flytande resp. pastösa yttätningarnas anpassningsförmåga löser i det närmaste alla tätningsproblem.

LOCTITE yttätning lågfast, 97990-573....
Beständig mot de flesta smörj- och hydrauloljor, bensin, dieselbränsle och vatten. Ger 100 % ytkontakt, tack vare detta absolut täthet Ersätter tunna papperstätningar, i växellådor, vatten- och bränslepumpar, termostathus etc.

LOCTITE yttätning, demonterbar, 97990-5203300
Mycket lätt att demontera, kan dras av som en film. Snabb härdning.
temperaturbeständig från -55 °C till +150 °C.

LOCTITE yttätning permanent elastisk, 97900-5910300
Till icke vridstyva flänsar och plast/plast- och metall/plast-kombinationer.


God motståndskraft mot oljor och mot relativa rörelser. Typiska applikationer. a. Stansade plåtdetaljer (timing omslag och oljesumpar).
temperaturbeständig från -55 ° C till 200 ° C

För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också