Loctite
- För tätning av växel- och motorhus
503,04 kr
Beskrivning
De flytande resp. pastösa yttätningarnas anpassningsförmåga löser i det närmaste alla tätningsproblem.
LOCTITE yttätning lågfast, 97990-573....
Beständig mot de flesta smörj- och hydrauloljor, bensin, dieselbränsle och vatten. Ger 100 % ytkontakt, tack vare detta absolut täthet Ersätter tunna papperstätningar, i växellådor, vatten- och bränslepumpar, termostathus etc.
LOCTITE yttätning, demonterbar, 97990-5203300
Mycket lätt att demontera, kan dras av som en film. Snabb härdning.
temperaturbeständig från -55 °C till +150 °C.
LOCTITE yttätning permanent elastisk, 97900-5910300
Till icke vridstyva flänsar och plast/plast- och metall/plast-kombinationer.
God motståndskraft mot oljor och mot relativa rörelser. Typiska applikationer. a. Stansade plåtdetaljer (timing omslag och oljesumpar).
temperaturbeständig från -55 ° C till 200 ° C