Beskrivning
* Värden enligt ISO 10964.
För användning till alla skruvförband. Förs på flytande, härdar efter inskruvningen och genom kontakt med metallen i gängan.
LOCTITE skruvlåsning lågfast, 97990-222....
För smörjning av ställ- och justerskruvar upp till en gängstorlek på M20. Även delar med högt längddiameterförhållande kan lossas igen. Förhindrar korrosion. God vibrationsbeständighet Enkel demontering och justering.
Temperaturbeständig från -55 °C till +150 °C.
LOCTITE skruvlåsning medelfast, 97990-243....
För säkring och tätning av gängförband, normal gänga upp till M20, fingänga upp till M36. Härdar även på lätt oljade ytor. Beständig mot lossning på grund av vibrationer. Kan lossas med vanliga verktyg.
Temperaturbeständig från -55 °C till +150 °C. KTW-rekommendation.
LOCTITE skruvlåsning högtemperaturbeständig, 97990-2720050
För högfast låsning av gängstorlekar upp till M36. Högtemperaturbeständig upp till 200 °C. Lätt att applicera tack vare tixotrop komponent.
Temperaturbeständig från -55 °C till +200 °C.
LOCTITE skruvlåsning kapillär, 97990-290....
Säkrar och tätar tack vare kapillärverkan vid applicering i efterhand, t.ex. när gängorna redan är spända eller vid porositet och sprickor. Säkrar förmonterade skruvar mot vibration och spänningsförlust. För förband upp till M8.
Temperaturbeständig från -55 °C till +155 °C.
LOCTITE skruvlåsning högfast, 97990-2701...
För högfast låsning och tätning av gängförband upp till M20 som normalt inte behöver lossas mer. Beständig mot att lossna på grund av vibrationer under hög dynamisk belastning. Produkten är även lämplig för högfasta fogförband. Går inte att demontera förrän efter uppvärmning till 300 °C.
Temperaturbeständig från -55 °C till +150 °C.