text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Anmärkning
LOCTITE plastgängtätningen 97990-5331100 har en KTW-rekommendation från den tyska hälsomyndigheten när det gäller tätning D2 tack vare den provning som gjorts av DVGW:s forskningsavdelning: lämplig för livsmedel och dricksvatten.
Beskrivning

Den flytande gängtätningen ersätter hampa, pastor och PTFE-band.
Delar kan justeras omedelbart efter fogningen.

LOCTITE flytande rörgängtätning, 97990-511....
Denna produkt är avsedd för säkring och tätning av metallrör och tillbehör. Det härdar snabbt, med undantag av luft mellan täta metallytor.
Temperaturbeständig från -55 °C till +150 °C.



Godkännanden:
DVGW godkänd (EN 751-1): NG-5146CQ0312

LOCTITE flytande rörgängtätning låg hållfasthet, 97990-577....
Produkten används för säkring och tätning av rörtrådar och beslag av metall. Särskilt lämplig för användning på delar i rostfritt stål utan att behöva aktivera ytorna. Den härdar under tät luft mellan täta metallytor och förhindrar självständig lossning och läckage på grund av stötar och vibrationer.
Temperaturbeständig från -55 °C till +150 °C.



Godkännanden:
P1 NSF Reg. Nr .: 123001
DVGW-godkännande (EN 751-1): NG-5146AR0621
WRAS-godkännande (BS 6920): 0711506

LOCTITE plast gängtätning, är 97990-5331100
Denna produkt rekommenderas för tätning av plaströranslutningar och plast- och metallkombinationer. Det härdar genom omgivningstemperaturen till en låg hållfasthet, permanent elastisk tätning mot kallt och varmt vatten.
Temperaturbeständig från -55 ° C till 150 ° C



Godkännanden:
WRAS (BS 6920) för dricksvatten: 0706521 
DVGW godkänd (EN 751-1): NG-5146AR0618 P1 
NSF Reg. Nr: 123620

Beskrivning

Beskrivning:

För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också