Loctite
- För reparation av sprickor eller skador
- Bearbetningsbar efter härdning
- Hög hållfasthet
- Mycket god vidhäftningsförmåga
- Beständig mot diverse lösnings- och smörjmedel
746,60 kr
Beskrivning
LOCTITE metallhärdning med flytande metaller är stål- eller aluminiumbaserade epoxi-hartser. Den sätter de nya gränserna inom reparation: Hög hållfasthet, mycket god vidhäftning, ingen krympning, beständig mot de flesta lösnings- och smörjmedlen. Efter härdningen kan den bearbetas som metall från manuell eller maskinell spånbearbetning till gängskärning och den kan lackeras.
Med LOCTITE metallhärdningsprodukter är det enkelt att reparera sprickor, blåsor, felborrningar eller skador på rör, tankar, kaross- och maskindelar varaktigt. Den häftar fast mycket bra på metaller, glas, keramik och andra material.
Typ S1 – 97990-3471500
Den rätta produkten för spackling. Hög hållfasthet och utomordentlig vidhäftning på andra material. För smala spalter.
Typ S2 – 97990-3472500
Den rätta produkten för gjutning. Hög avbildningsnoggranhet vid formkonstruktion. Hög hållfasthet och utomordentlig vidhäftning på andra material. Goda mekaniska bearbetningsegenskaper Ingen krympning.
Typ M – 97990-3474500
Denna produkt innehåller metallpartiklar vilket leder till en hög slitstyrka och till självsmörjande egenskaper. För reparation av glidytor, t.ex. axlar, gejder etc.
Övriga egenskaper som typ S1.