Peristaltisk Handpump
handpump
- Handdoseringsapparat för lossning av 50/250 ml-förband eller 150/310 ml-patroner
- Funktionell i alla situationer
- Optimering av produktförbrukning
- Ingen rengöring behövs
- Ingen anslutning för ström eller tryckluft behövs
1 870,13 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Peristaltisk Handpump
Utförande 1
handpump
Beskrivning
Beskrivning
Lämplig utrustning underlättar arbetet och gör det lättare att hantera LOCTITE-produkterna.
LOCTITE peristaltisk handpump, 97990-9700100
Denna handpump är en prisvärd och exakt handdoseringsanordning för påskruvning på 50 ml- eller 250 ml-behållare.
Med detta manuella system kan LOCTITE skruvlåsningar och LOCTITE fogningsprodukter från 0,01 till 0,4 ml med viskositeter på upp till 30000 m Pa · s doseras. Systemet fungerar i alla lägen, droppar inte och optimerar produktförbrukningen. Dessutom behövs vare sig rengöring eller anslutning för ström eller tryckluft.
Teroson-patronspruta, 97990-9150310
För standardpatroner på 150/310 ml.
Stabil modell för regelbunden användning.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.