Pumpsprayflaska
för utspädda syror
polyeten
- Nivåindikering i ml
- Kraftig och hållbar pumpmekanism
- Ergonomiskt handtag
- Säkerhetsventil
- Maximalt arbetstryck 2,5 bar
319,56 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Pumpsprayflaska
Utförande 1
för utspädda syror
Material grundkropp
polyeten
P=tryckbelastning max. bar
1500
P=tryckbelastning max. bar
1200
P=tryckbelastning max. bar
flatstrålemunstycke
Färg lock
röd
Beskrivning
Material
Behållare: polyeten med hög densitet (HDPE).
Pumphuvud: syra- och lutbeständig specialplast. Vid universalutförande polyamid.
Munstycke: syra- och lutbeständig polypropen. Vid universalutförande polyamid.
Ventilstång: syra- och lutbeständigt rostfritt stål. Vid universalutförande mässing.
Fjäder: rostfritt stål.
Tätningar Viton® (FKM).
Pumphuvud: syra- och lutbeständig specialplast. Vid universalutförande polyamid.
Munstycke: syra- och lutbeständig polypropen. Vid universalutförande polyamid.
Ventilstång: syra- och lutbeständigt rostfritt stål. Vid universalutförande mässing.
Fjäder: rostfritt stål.
Tätningar Viton® (FKM).
Utförande
Behållare: vit, transparent.
Anmärkning
Pumpsprayflaska för professionellt arbete.
Trycket i behållaren byggs upp genom pumpning. Det räcker att trycka med tummen på sprayknappen för att få en konstant stråle. Maximalt arbetstryck på 2,5 bar. Med kombinerad övertrycks- och luftningsventil.
Behållare av HDPE, transparent med skala i milliliter. Hög stabilitet och stor påfyllningsöppning för bekväm påfyllning och rengöring. UV-stabil.
Universell modell: passar för lösningsmedel (förutom aceton) och tunnflytande mineraloljor. Med reglerbart munstycke (riktad eller spridd stråle) eller flatstrålemunstycke.
Utförande för utspädda syror: lämpligt för pH-värde 1 till 7.
Utförande för utspädda lutar: lämpligt för pH-värde 7 till 14.
Trycket i behållaren byggs upp genom pumpning. Det räcker att trycka med tummen på sprayknappen för att få en konstant stråle. Maximalt arbetstryck på 2,5 bar. Med kombinerad övertrycks- och luftningsventil.
Behållare av HDPE, transparent med skala i milliliter. Hög stabilitet och stor påfyllningsöppning för bekväm påfyllning och rengöring. UV-stabil.
Universell modell: passar för lösningsmedel (förutom aceton) och tunnflytande mineraloljor. Med reglerbart munstycke (riktad eller spridd stråle) eller flatstrålemunstycke.
Utförande för utspädda syror: lämpligt för pH-värde 1 till 7.
Utförande för utspädda lutar: lämpligt för pH-värde 7 till 14.
Temperaturområde
+5 °C till +30 °C
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.