Skyddshätta
polyeten
blå
- Högelastiska
- Slitstarka
- Kan användas flera gånger tack vare god återställningseffekt
- Sitter säkert
- Anpassar sig till produktens geometri
18,62 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Skyddshätta
Material grundkropp
polyeten
Färg grundkropp
blå
D1=Innerdiameter
15
D=Rekommenderad diameter
10-15 MM
L1=Effektiv längd
70
L=Längd
80
Beskrivning
Material
Polyetylen
Anmärkning
Nätskyddsslangar med rund öppning för enkel hantering och stängd botten för bra spets- och ändskydd.
Användning
Passar perfekt som skyddshölje för instrument och osteosyntes-spikar samt som spets- och gängskydd på mycket känsliga delar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.