Nätmatta
halksäker
polyeten
färglös
- Skydd för ytor och känsliga varor
- Mycket resistenta mot yttre påverkan
- Återvinningsbara
- För egen tillskärning efter individuellt behov
2 790,50 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Nätmatta
Utförande 1
halksäker
Material grundkropp
polyeten
Färg grundkropp
färglös
G=Vikt g/m
460
LB=Mått
1180X25000 (+/- 10 mm)
MD=Mattjocklek
1,8
W=Maskvidd
4X6
Förpackningsenhet
rulle
W
4X6
Beskrivning
Material
Polyetylen
Anmärkning
Effektivt skydd för ytor och känsliga varor. Mycket resistenta mot yttre påverkan och miljövänliga eftersom de är återvinningsbara. För egen tillskärning efter det individuella behovet.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.