Nätmatta
för rengöring av delar
polyprpylen
vit
- Skydd för ytor och känsliga varor
- Mycket resistenta mot yttre påverkan
- Återvinningsbara
- För egen tillskärning efter individuellt behov
2 828,50 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Nätmatta
Utförande 1
för rengöring av delar
Utförande 2
för vattenbaserade lösningar
Material grundkropp
polyprpylen
Färg grundkropp
vit
G=Vikt g/m
450
LB=Mått
1020X50000 (+/- 10 mm)
MD=Mattjocklek
2
W=Maskvidd
3X3
Förpackningsenhet
rulle
W
3X3
Beskrivning
Material
Polyetylen
Anmärkning
Effektivt skydd för ytor och känsliga varor. Mycket resistenta mot yttre påverkan och miljövänliga eftersom de är återvinningsbara. För egen tillskärning efter det individuella behovet.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.