Nätmatta
för transport
polyeten
svart
- Skydd för ytor och känsliga varor
- Mycket resistenta mot yttre påverkan
- Återvinningsbara
- För egen tillskärning efter individuellt behov
41,44 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Nätmatta
Utförande 1
för transport
Material grundkropp
polyeten
Färg grundkropp
svart
G=Vikt g/m
460
LB=Mått
780X1180 (+/- 10 mm)
MD=Mattjocklek
2,8
W=Maskvidd
6X6
W
6X6
Beskrivning
Material
Polyetylen
Anmärkning
Effektivt skydd för ytor och känsliga varor. Mycket resistenta mot yttre påverkan och miljövänliga eftersom de är återvinningsbara. För egen tillskärning efter det individuella behovet.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.