Rektangulärt Munstycke
- För utsugning av bland annat spån, rök, ånga och gaser
- Valfri förlängning och förkortning
- Vibrations- och tryckstabil
- Kan kombineras valfritt med tillbehörsdelar
- Beständig mot diverse vätskor
115,49 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Rektangulärt Munstycke
Storlek
75
Beskrivning
Material
Acetal-sampolymer (POM).
96202-7508 PVC.
96202-7508 PVC.
Utförande
Ledad slang, blå färg.
Tillbehörsdelar, orange färg.
96202-7508 vit.
Tillbehörsdelar, orange färg.
96202-7508 vit.
Anmärkning
Flexibel ledad slang för utsug av spån, rök, smörjdimma, ånga och andra medier som kan anslutas till ett centralt utsugssystem eller en industridammsugare. Den kan förlängas eller förkortas valfritt. Fritt överhäng upp till 100 cm utan stöd är möjligt, 360°-slingor med en radie på 150 mm kan formas. Kan ställas in exakt, vibrationsstabilt, positionssäkert. Kan kombineras valfritt med munstycken och tillbehörsdelar.
Beständig mot: syror under 65 °C, alkoholer, aromatiska lösningsmedel, bensin, fett, kolväten, oljor, saltlösningar.
Ej beständig mot: klor, aceton, klorerade lösningsmedel, starka baser, etylacetat, vatten över 65 °C.
Materialet är inte elektriskt ledande och därför även lämpligt för användning på eroderingsmaskiner.
Beständig mot: syror under 65 °C, alkoholer, aromatiska lösningsmedel, bensin, fett, kolväten, oljor, saltlösningar.
Ej beständig mot: klor, aceton, klorerade lösningsmedel, starka baser, etylacetat, vatten över 65 °C.
Materialet är inte elektriskt ledande och därför även lämpligt för användning på eroderingsmaskiner.
Temperaturområde
Maximalt temperaturområde 80 °C.
Smältpunkten ligger på 165 °C.
Smältpunkten ligger på 165 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.