text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Acetal-copolymer (POM).
Utförande
Länkslang, blå eller svart färg.
Tillbehörsdelar, orange färg.
Anmärkning
Flexibel, ledad slang för genomledning eller utsugning av vätskor samt för utsugning av damm, ånga och rök. Den kan förlängas eller förkortas efter behov. Materialet är beständigt mot de flesta kemikalier och lösningsmedel. Det är inte elektriskt ledande och därför även lämpligt för användning på eroderingsmaskiner.

Kan ställas in exakt, vibrationsstabilt, positionssäkert, tryckstabilt. Kan kombineras valfritt med munstycken, skruvkopplingar, förgreningar, T-rör, reducerstycken, förlängningar osv.

Rekommenderat ledningstryck:
Storlek 1/4” 2–3,5 bar
Storlek 1/2” 1,4–2 bar
Storlek 3/4” 0,7–1,4 bar

Flödesmängd:
Storlek 1/4” 950 l/min.
Storlek 1/2” 1 800 l/min.
Storlek 3/4” 4 300 l/min.
Temperaturområde
-20 °C till +80 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också