text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Acetal-copolymer (POM).
Munstycke i rostfritt stål.
Utförande
Färg blå/orange.
Anmärkning
Genom den mycket kompakta formen fungerar detta högtrycksmunstycke bra där det är ont om plats. När munstycket är iskruvat kan det ställas in med ett stift (t.ex. vinkelnyckel) och håller sig i positionen. Det behöver inte säkras ytterligare. Det kan vridas 360° och klarar ett arbetstryck på upp till 70 bar.

Beständigt mot: aceton, alkohol, etyl, fett, oljor, vanligt diskmedel, bensin, lacker, lösningsmedel, natriumhydroxid.

Ej beständigt mot: klor, syror, ammoniumhydroxid, starka baser, hypoklorit-jonlösningar, natriumhypoklorit.

Munstycke med svängområde upp till 110° (för användningar där strålen även ska nå under iskruvningsplanet).
Temperaturområde
Maximalt temperaturområde 50 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också