- Arbetstrycksområde upp till 70 bar
- Kompakt konstruktion särskilt lämpad för trånga utrymmen
- Kan vridas 360°
- Beständig mot diverse kemikalier och lösningsmedel
Beskrivning
Material
Acetal-copolymer (POM).
Munstycke i rostfritt stål.
Munstycke i rostfritt stål.
Utförande
Färg blå/orange.
Anmärkning
Genom den mycket kompakta formen fungerar detta högtrycksmunstycke bra där det är ont om plats. När munstycket är iskruvat kan det ställas in med ett stift (t.ex. vinkelnyckel) och håller sig i positionen. Det behöver inte säkras ytterligare. Det kan vridas 360° och klarar ett arbetstryck på upp till 70 bar.
Beständigt mot: aceton, alkohol, etyl, fett, oljor, vanligt diskmedel, bensin, lacker, lösningsmedel, natriumhydroxid.
Ej beständigt mot: klor, syror, ammoniumhydroxid, starka baser, hypoklorit-jonlösningar, natriumhypoklorit.
Munstycke med svängområde upp till 72°.
Beständigt mot: aceton, alkohol, etyl, fett, oljor, vanligt diskmedel, bensin, lacker, lösningsmedel, natriumhydroxid.
Ej beständigt mot: klor, syror, ammoniumhydroxid, starka baser, hypoklorit-jonlösningar, natriumhypoklorit.
Munstycke med svängområde upp till 72°.
Temperaturområde
Maximalt temperaturområde 50 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.