Konrengörare
kortkona
plast
- För rengöring av SK-verktygsfästen
- Hög uppsugningsförmåga, inga nötningspartiklar
- Mellanrum för uppsamling av smutspartiklar
151,54 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Konrengörare
Storlek
SK 20
Utförande 1
kortkona
Material grundkropp
plast
L=Längd
102
D
7,5
D1
15
L1
39
Beskrivning
Material
Plast, fiberduksbeslag
Anmärkning
För rengöring av SK-verktygsfästen. Konrengöraren består av en plaststomme med en formbeständig fiberduksgarnering. Tack vare fiberduksmaterialet uppstår inga nötningspartiklar. Smutspartiklar kan tas upp i de stora mellanrummen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.