text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Kantskyddsprofil
Form
A
Utförande 1
utan tätning
Material grundkropp
PVC
Färg grundkropp
svart
B=Bredd
6,5
H=Höjd
10
L=Längd
2000
Klämområde
1,0-2,0
Minsta böjradie
A=15 B=15 C=10 D=10

Beskrivning

Material
PVC.
Utförande
Svart.
Anmärkning
Kantskyddsprofilerna används för att skydda, omsluta och göra plåtkanterna snyggare så att de inte behöver bearbetas mer.
Montage
Enkel, snabb och problemfri montering. När man trycker fast den för hand klämmer kantskyddsprofilen till automatiskt, även runt radier och böjar. Inget lim eller fästmaterial behövs.
På begäran
Ytterligare längder.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment