Platt Munstycke
- För genomledning eller utsugning av vätskor, damm, ånga och rök
- Valfri förlängning och förkortning
- Beständig mot diverse kemikalier och lösningsmedel
- Vibrations- och tryckstabil
- Kan kombineras valfritt med tillbehörsdelar
32,93 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Platt Munstycke
Storlek
1/4
Utförande 2
7 hål
R=Användning
flera parallella, separata strålar
Beskrivning
Material
Acetal-copolymer (POM).
Utförande
Länkslang, blå eller svart färg.
Tillbehörsdelar, orange färg.
Tillbehörsdelar, orange färg.
Anmärkning
Flexibel, ledad slang för genomledning eller utsugning av vätskor samt för utsugning av damm, ånga och rök. Den kan förlängas eller förkortas efter behov. Materialet är beständigt mot de flesta kemikalier och lösningsmedel. Det är inte elektriskt ledande och därför även lämpligt för användning på eroderingsmaskiner.
Kan ställas in exakt, vibrationsstabilt, positionssäkert, tryckstabilt. Kan kombineras valfritt med munstycken, skruvkopplingar, förgreningar, T-rör, reducerstycken, förlängningar osv.
Rekommenderat ledningstryck:
Storlek 1/4” 2–3,5 bar
Storlek 1/2” 1,4–2 bar
Storlek 3/4” 0,7–1,4 bar
Flödesmängd:
Storlek 1/4” 950 l/min.
Storlek 1/2” 1 800 l/min.
Storlek 3/4” 4 300 l/min.
Kan ställas in exakt, vibrationsstabilt, positionssäkert, tryckstabilt. Kan kombineras valfritt med munstycken, skruvkopplingar, förgreningar, T-rör, reducerstycken, förlängningar osv.
Rekommenderat ledningstryck:
Storlek 1/4” 2–3,5 bar
Storlek 1/2” 1,4–2 bar
Storlek 3/4” 0,7–1,4 bar
Flödesmängd:
Storlek 1/4” 950 l/min.
Storlek 1/2” 1 800 l/min.
Storlek 3/4” 4 300 l/min.
Temperaturområde
-20 °C till +80 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.